NSL3 600
Klemstations
ID 1323574
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 6-voudig NSE3 138
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Afmetingen: 599 x 399 x 60 mm
- Neerhaalkracht: 48 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 54.4 kg
Specifiche tecniche
| Lengte [mm] | 599.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 399.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 48.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 54.4 |
Levering
Klemstation, afdichtnippel, stofbeschermkap, oogbouten, gebruikershandleiding; zonder klempen, zonder cilindervormige klemmen