NST3 400-250
クランピングステーション
IDnr. 1337138
クランピングステーション 標準
特長:
特長:
- 4-方向 NSE3 138
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 寸法: 400 x 400 x 74 mm
- 引き込み力: 32 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 112 kN
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 52 kg
Technische gegevens
| 長さ [mm] | 400.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 400.0 |
| 引き込み力 [kN] | 32.0 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 112.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 52.0 |
納品内容
クランプステーション、固定ネジ用カバープレート、ロックニップル、アイボルト、取扱説明書が含まれますが、クランプピンおよび円筒クランプは含まれません