arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPA mikro 10

SPA mikro 10

Perni di serraggio

ID 436610

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perni di serraggio standard
  • Perni di centraggio
  • Acciaio inossidabile
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M3: 3 kN
  • Forza di ancoraggio M4: 5 kN
  • Peso: 0.004 kg
Forza di ancoraggio M3 [kN] 3.0
Forza di ancoraggio M4 [kN] 5.0
Materiale Acciaio inossidabile
Variante Perni di centraggio
Peso [kg] 0.004

La fornitura comprende
Perni di serraggio