arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MFRS-A1-050 800 x 430

MFRS-A1-050 800 x 430

Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar

ID 423416

Tecnología de sujeción magnética estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2025-10-24
  • Sustituido por: 1594950
Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo cuadrado
  • Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
  • Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
  • Sin ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 800 x 430 x 66 mm
  • Tamaño de polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 60 (rosca de polo M8)
  • Máx. fuerza de retención por polo: 3.93 kN
  • Máx. fuerza de retención total: 235.5 kN
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 160 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión rápida con cubierta
  • Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
  • Número de canales: 1
  • Conexión: 4-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 236.0
Número de polos 60.0
Conexión 4-PIN
Número de canales 1.0
Voltaje principal 400 V / 460 V
Espesor mín. de la pieza [mm] 8.0
Peso [kg] 160.0

Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos