TRIBOS-RM SRE 20
Inserto di riduzione
ID 201892
TRIBOS-RM SRE 20, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø3-Ø12
- Lunghezza L1: 27.2 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø3-Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 20.0 |
| L1 [mm] | 27.2 |
| Peso [kg] | 0.871 |
La pressione massima di serraggio per TRIBOS-RM è di 180 bar