arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S SRE 30 Illustrazione simile

TRIBOS-S SRE 30

Inserto di riduzione

ID 201981

Disponibile in magazzino
TRIBOS-S SRE 30, Inserto di riduzione
  • Per diametro di serraggio: Ø20
  • Lunghezza L1: 45 mm
Per diametro di serraggio Ø20
D2 [mm] 30.0
L1 [mm] 45.0
Peso [kg] 0.737