arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø1/2 Similar a la imagen

GZB-S Ø1/2" Ø5/16" KD

Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración

ID 224379

Disponibilidad limitada
GZB-S Ø1/2" Ø5/16" KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
  • Resistente a la refrigeración
  • Diámetro de sujeción: 5/16"
  • Diámetro exterior: 1/2"
  • Longitud: 45 mm
Técnica Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
Serie GZB-S KD
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 1/2" KD
Diámetro de sujeción D1 5/16"
Diámetro exterior D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 45 mm / 1.8"
Longitud de proyección L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
Resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta