arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø1 1/4 Illustrazione simile

GZB-S Ø1 1/4" Ø11/16" PK

Bussole di riduzione con refrigerazione periferica

ID 217987

Disponibile in magazzino
GZB-S Ø1 1/4" Ø11/16" PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
  • Refrigerazione periferica
  • Diametro di serraggio: 11/16"
  • Diametro esterno: 1 1/4"
  • Lunghezza: 60.5 mm
Tecnologia Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
Serie GZB-S PK
Attacco portautensile GZB-S Ø 1 1/4" PK
Diametro di serraggio D1 11/16"
Diametro esterno D2 1 1/4"
D3 [mm] 39.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60,5 mm / 2.4"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.3
Lunghezze standard Sì

Versione
Refrigerazione periferica

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta