TENDO P SCAPTO C6 Ø16x92
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 201855
TENDO P SCAPTO C6 Ø16x92, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Platinum
- Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
- Diâmetro de fixação: 16 mm
- Comprimento de projeção: 92 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 185 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Platinum |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 38.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 92 mm / 3.6" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 46.0 |
| L5 [mm] | 66.0 |
| G | M12x1 |
| Min. torque [Nm] | 185.0 |
| Peso [kg] | 1.5 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta