arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Los robots y cobots (robots colaborativos) industriales desempeñan un papel cada vez más importante en la automatización de los procesos de fabricación en entornos industriales. El uso de esta tecnología puede ayudar a las empresas a incrementar su productividad y eficacia, mejorar la calidad de sus productos y aliviar la carga de trabajo de sus empleados.

Sin embargo, las nuevas aplicaciones y escenarios de aplicación plantean nuevos retos. Para satisfacer estas demandas, trabajamos en estrecha colaboración con los principales fabricantes de robots. La combinación de conocimientos técnicos nos permite ofrecer una amplia gama de soluciones de fin de brazo adaptadas a los requisitos específicos de las aplicaciones.

Componentes para todas las aplicaciones

Carga de la máquina

Imagen de aplicación pinza doble EGU Carga automática de máquinas con la EGU de SCHUNK

La carga de máquinas se convierte en un juego de niños con los cobots; por ejemplo, en combinación con la Gripper universal EGU . En perfecta coordinación, ayudan de forma fiable a las personas durante la ejecución de pasos de trabajo repetitivos y monótonos. Esto ofrece una mayor libertad para que los empleados se dediquen a tareas más exigentes. Los cobots pueden integrarse fácilmente en el proceso de carga y descarga y, por lo tanto, representan un gran paso para la creación de un entorno de producción inteligente.

Ventajas:

  • Aumento de la utilización de la capacidad de producción
  • Aumento en el nivel de automatización
  • Incremento de la vida útil

Sets de aplicación MTB

Nuestros Sets de aplicación MTB son muy adecuados para la carga y descarga de máquinas. Se integran perfectamente en el entorno de la máquina, asumiendo el importante papel clave de la manipulación de piezas y la sujeción de piezas. Gracias a la boquilla de soplado integrada, al diseño robusto y a la electrónica sellada, los sets de aplicación MTB son muy específicos para cada aplicación y se adaptan perfectamente al uso en entornos difíciles y sucios.

Imagen de aplicación, sets de aplicaciones Carga y descarga en un ciclo robótico con la MTB de SCHUNK

Manipulación

Imágenes de aplicaciones ERT y EGK Manipulación de placas de circuitos impresos con la EGK de SCHUNK

La manipulación incluye cualquier tipo de manipulación de las piezas, como el transporte, la clasificación o la reorientación de las piezas dentro de las secuencias logísticas de una producción. En los procesos automatizados, estas secuencias son esenciales para preparar las piezas para el siguiente paso de trabajo. Dependiendo del proceso, se establecen requisitos elevados en cuanto a la flexibilidad de los componentes de manipulación.

El gripper mecatrónico es idóneo para manipular componentes de especial sensibilidad en la industria electrónica. Gripper para componentes pequeños EGK .

Ventajas:

  • La fiabilidad del proceso está garantizada
  • Aumento de la productividad
  • Mayor tiempo de ciclo

Montaje

Las aplicaciones de montaje incluyen el proceso de ensamblaje y unión de múltiples piezas. La manipulación precisa y reproducible tiene un papel esencial en este caso. A menudo, se utilizan diferentes herramientas para realizar varios procesos de montaje sucesivamente. Los componentes para comprobar las fuerzas y los torques pueden utilizarse para garantizar un proceso de unión correcto.

Ventajas:

  • Mayor eficiencia
  • Mejora de la ergonomía
  • Eliminación de los pasos de trabajo

Imagen de aplicación Co-Act EGP-C Fijación a un bloque motor con la Co-act EGP-C

Inspección de calidad

Uso del PZN-plus de SCHUNK para inspección de calidad  Uso del PZN-plus de SCHUNK para inspección de calidad.

La inspección de la calidad y la garantía de calidad sirven para garantizar la calidad del producto durante la producción. En función de las piezas y los procesos, se pueden automatizar diversos procedimientos de prueba y medición. Los componentes de manipulación y permiten realizar una inspección de calidad automatizada y respaldan la documentación de los valores de medición y de inspección.

Ventajas:

  • Tasa de error minimizada
  • Garantía de calidad
  • Aplicación de la inspección de calidad

Colaboración entre personas y robots

Imagen de aplicación Cobot EGP-C Cooperación entre personas y robots con Co-act EGP-C

Grppers para operaciones colaborativas

Interacción con personas de manera inteligente y segura. SCHUNK establece estándares, también en la colaboración entre personas y robots (HRC). Como pionero, SCHUNK introdujo la Co-act EGP-C , la primera pinza industrial certificada del mercado para actividades colaborativas.

Más información