arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Silver CAT 50 Ø1/2 Illustration similar

TENDO Silver CAT 50 Ø1/2"x81

Hydraulic expansion toolholder

ID 1593814

TENDO Silver CAT 50 Ø1/2"x81, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Silver
  • Toolholder interface: CAT 50
  • Clamping diameter: 1/2"
  • Projecting length: 81 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 95 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
技术 液压刀柄
系列 TENDO Silver
刀具夹持接口 CAT 50
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 1/2"
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 27.7
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 81 mm / 3.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.5
L5 [mm] 61.95
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 95.0
重量 [kg] 3.1
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
提供用于数据采集装置的标准钻孔

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计