TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø12x120
Hydraulic expansion toolholder
ID 1480916
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø12x120, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Slim 4ax
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
- Clamping diameter: 12 mm
- Projecting length: 120 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 90 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Slim 4ax |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 98.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
Dados CAD
Desenhos de acordo com DIN SPEC 69874 estão disponíveis em schunk.com; para mais informações entre em contato com cad.cax.daten@de.schunk.com