TRIBOS-M SVL-1/2" Ø1/8"x4"
Extensions polygonales
ID 25001518
TRIBOS-M SVL-1/2" Ø1/8"x4", Extensions polygonales
- TRIBOS SVL
- Diamètre de serrage: 1/8"
- Diamètre de serrage côté machine: 1/2"
- Longueur totale: 4"
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Couple de rotation min.: 1.5 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Extensions polygonales |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-1/2" |
| Diamètre de serrage D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| D5 | 1/2" |
| Longueur totale L [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 29.5 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 1.5 |
| Poids [kg] | 0.05 |
Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vitesse max.
35.000 1/min
Individuel
La longueur standard de 100 mm peut être raccourcie individuellement jusqu'à une longueur minimale de 50 mm
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande