ERD 04-40-D-H-N
ID 331220
- Coppia: 0.4 Nm
- Corrente nominale: 0.43 A
- Alimentazione elettrica: 530 V
- Classe di protezione IP: 40
Specifiche tecniche
| Angolo di rotazione [°] | > 360 |
|---|---|
| Coppia nominale [Nm] | 0.4 |
| Coppia massima [Nm] | 1.2 |
| Numero di giri max. [1/min] | 600.0 |
| Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] | 0.008 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.01 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 40.0 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 2 |
| Classe camera bianca ISO 14644-1 | 2015 |
| Forza Fx max [N] | 150.0 |
| Forza Fz max [N] | 150.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 2.5 |
| Tensione del circuito intermedio [V] | 530.0 |
| Corrente nominale [A] | 0.43 |
| Corrente max. [A] | 1.29 |
| Sistema trasduttori | Encoder (assoluto) |
| Interfaccia del sistema di misurazione della corsa | HIPERFACE® |
| Certificazione SIL | Non certificato |
| Numero dei passanti pneumatici | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Numero dei passanti elettrici | 4.0 |
| Tensione max. (DC) [V] | 60.0 |
| Corrente max. [A] | 1.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Diagramma del tempo di rotazione
Dimensionen und max. Belastungen
Momente und Kräfte dürfen gleichzeitig auftreten.
Diagramma del tempo di rotazione
- Asse X:
- Tempo di rotazione
- Asse Y:
- Momento di inerzia della massa
- Asse X superiore:
- Cicli all'ora
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Schwenkzeiten
Die Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Verzögerungen durch die SPS oder den Antriebsregler sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Wiederholgenauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen bis gering verschmutzten Umgebungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann.
Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.
Nennströme
Die Nennströme dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.
Reinraumklasse ISO 14644-1:2015
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt
Antrieb
Torquemotor, 3-phasig
Wegmesssystem
Absolut-Wegmesssystem, Multiturn-Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE, EnDat2.2 und DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + Signalkonverter)
Antriebsregler
Beratung zu Parametereinstellungen für Antriebsregler BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120). Bereitstellung von Motordatenblätter für andere Antriebsregler. Inbetriebnahme-Unterstützung auf Anfrage.
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)
Gewährleistung
24 Monate