arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ERT 50-40-N-N-H-N Ilustração semelhante

ERT 50-40-N-N-H-N

ID 1436906

Tempo di consegna su richiesta
Unidade rotativa universal ERT, Tamanho: 50, elétrico, sem passagem, Interface do sistema de medição de curso: HIPERFACE®, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável

  • Torque: 7.8 Nm
  • Corrente nominal: 2.7 A
  • Fonte de energia: 560 V
  • Classe de proteção IP: 40
Torque nominal [Nm] 7.8
Pico de torque [Nm] 20.1
Velocidade de rotação máx. [1/min] 350.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 0.39
Precisão de repetição [°] 0.01
Desvio axial [mm] 0.05
Precisão de concentricidade [mm] 0.05
Peso [kg] 5.74
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 40.0
Classe de proteção IP 40
Força Fx máx. [N] 890.0
Força Fz máx. [N] 890.0
Comprimento X [mm] 235.0
Largura Y [mm] 190.0
Altura Z [mm] 85.0
Momento My máx. [Nm] 48.0
Tensão do circuito intermediário [V] 560.0
Corrente nominal [A] 2.7
Máx. atual [A] 8.54
Sistema codificador Codificador (absoluto)
Interface do sistema de medição de curso HIPERFACE®
Certificação SIL não certificado
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

产品系列的常规说明

行程测量系统
电机反馈系统,用于绝对测量,单转型式,带 HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 和 DRIVE-CLiQ 接口

回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

外壳材料
铸铝,粉末涂层

传动装置
扭矩电机,三相

行程测量系统
非接触式磁测量系统,有绝对值式变型;带 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口。

传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。

标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求