OSE-B18-2
Attuatore rotante universale
ID 30018307
Questo prodotto è un prodotto legacy.
Prodotti alternativi:
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Attuatore rotante universale OSE, Dimensioni: 18, pneumatico, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici
- Coppia: 1 Nm
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Attuatore rotante universale |
|---|
I diagrammi sono validi per unità di base e per applicazioni con asse rotante verticale, nonché per carichi centrici con asse rotante orizzontale e a una pressione d'esercizio di 6 bar. I tempi di rotazione vanno mantenuti per ogni strozzamento altrimenti si rischia di ridurre la durata dei componenti. Per eventuali ulteriori dimensionamenti speciali vi offriamo il nostro pieno supporto. Inoltre, il tool di progettazione per moduli rotanti di SCHUNK è disponibile online.
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
La fornitura comprende
Raccordo regolatore di portata, viti calibrate, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio e d'uso con certificato del produttore
Garanzia
24 mesi