arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PRH 075-050-PB-65 Illustrazione simile

PRH 075-050-PB-65

ID 306890

Tempo di consegna su richiesta
Unidad de giro en miniatura PRH, Tamaño: 075, eléctrico, Interfaz de comunicación: PROFIBUS, Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente

  • Transmisión del engranaje: 50:1
  • Torque: 4.7 Nm
  • Corriente nominal: 5.4 A
  • Suministro de energía: 24 V
  • Clase de protección IP: 65
Par máximo [Nm] 18.0
Par de giro nominal [Nm] 4.7
Velocidad nominal [1/min] 60.0
Revoluciones máx. [1/min] 120.0
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.1
Precisión de repetición [°] 0.004
Excentricidad [mm] 0.01
Concentricidad [mm] 0.01
Transmisión 50:1
Momento My máx. [Nm] 75.0
Fuerza Fx máx. [N] 500.0
Fuerza Fz máx. [N] 500.0
Peso [kg] 1.55
Temperatura ambiente mín. [°C] 0.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 40.0
Clase de protección IP 65
Longitud X [mm] 142.5
Anchura Y [mm] 75.0
Altura Z [mm] 69.5
Voltaje nominal [V] 24.0
Corriente nominal [A] 5.4
Corriente máx. [A] 16.4
Sistema electrónico de control integrada
Suministro de energía [V] 24.0
Sistema de encoder Codificador (incremental)
Interfaz PROFIBUS, USB (parametrización)
Interfaz Profibus [Mbit/s] 12.0
Interfaz USB Dispositivo
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 4.0
Número de salidas digitales 0.0
Los pares de giro máximos, sirven como reservas de accionamiento a corto plazo en la aceleración y el retraso.

Información general sobre la serie

Tiempos de giro
son los tiempos de giro del módulo entre posiciones de parada. Los tiempos de conmutación de los relés y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo. Los tiempos de pausa que dependen de la carga deben contabilizarse en el tiempo de ciclo.

Precisión de repetición
Se define como la dispersión de la posición final en 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.

Corrientes nominales
pueden ajustarse de forma continua. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.

Par máximo
Los pares de giro máximos, sirven como reservas de accionamiento a corto plazo en la aceleración y el retraso.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio

Accionamiento
Servoeléctrico, mediante servomotor DC sin escobillas

Principio de funcionamiento
engranaje Harmonic Drive®, accionado directamente por un servomotor DC sin escobillas

Material suministrado
Nota QR para descargar el software de puesta en funcionamiento, información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea), módulo funcional para el control a través de Siemens S7.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición