RST-D 134-8
ID 315522
- Torque: 29.3 Nm
Specifiche tecniche
| Angolo di rotazione [°] | 45.0 |
|---|---|
| Passo | 8.0 |
| Senso di rotazione | su due lati |
| Coppia [Nm] | 29.3 |
| Peso [kg] | 8.3 |
| Classe di protezione IP | 50 |
| Tempo di bloccaggio [s] | 0.1 |
| Tempo di sbloccaggio [s] | 0.1 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 103.0 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.04 |
| Concentricità anello sincronizzatore [mm] | 0.02 |
| Planarità anello sincronizzatore [mm] | 0.02 |
| Parallelismo anello sincronizzatore [mm] | 0.03 |
| Numero di ammortizzatori idraulici | 2.0 |
| Lunghezza X [mm] | 204.0 |
| Larghezza Y [mm] | 150.0 |
| Altezza Z [mm] | 100.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 525.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 100.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 9550.0 |
| Forza radiale max. Fr max. [N] | 8250.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Tempo di rotazione
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Tempo di rotazione
- Asse X:
- Tempo di rotazione
- Asse Y:
- Momento di inerzia della massa
- Asse X superiore:
- Cicli all'ora
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Anello di azionamento
La posizione dell'anello di azionamento è sempre contrassegnata nella posizione base. A partire da questo punto l'anello gira in senso orario in caso di "sincronizzazione destrorsa" e in senso antiorario in caso di "sincronizzazione sinistrorsa".
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Sensore di riferimento
Per la verifica della posizione base si può montare un sensore che viene eccitato ogni 360° e che si può usare per la corsa di riferimento o per controllare se il sistema di controllo ha contato correttamente.
Tempo di rotazione in funzione del carico
I diagrammi visualizzati sono validi per angoli di rotazione nominali, per impiego con asse rotante verticale, per carichi centrici con asse rotante orizzontale e a una pressione d'esercizio di 6 bar. I diagrammi mostrano i tempi di rotazione previsti e i cicli all'ora consentiti in funzione dei momenti di inerzia della massa. I tempi di rotazione vanno mantenuti per ogni strozzamento altrimenti si rischia di ridurre la durata dei componenti. Per eventuali ulteriori dimensionamenti speciali vi offriamo il nostro pieno supporto.
Tempo ciclo totale
Il tempo ciclo totale consiste nel tempo di rotazione per ciclo insieme ad altri intervalli di tempo necessari. Consultare il manuale d'uso per il calcolo esatto del tempo ciclo totale.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Principio pignone cremagliera XXX
La fornitura comprende
Elementi di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche per il prodotto disponibili online).
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta