CMS 063-K
手動チェンジシステム
ID 1545316
手動チェンジシステム CMS, サイズ: 063, 手動交換ヘッド, 手動
- ピストンストロークモニター: オプション
- フルードフィードスルーの数: 6
- 力 Fz 最大: 1000 N
- 最大合計有効加重: 18 kg
Specifiche tecniche
| 推奨ハンドリング重量 [kg] | 18.0 |
|---|---|
| ロック検出 | オプション |
| ツールの有無をモニター | オプション |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 0.49 |
| 空圧フィードスルーの数 | 6.0 |
| ラジアル使用のためのフィードスルー | 6.0 |
| エア接続ネジ空圧フィードスルー(半径) | G1/8" |
| ロボット側カップリングフランジ | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| ネジ接続の図 | K |
| 最大静的引張力 Fz [N] | 1000.0 |
| 動的最大モーメント Mx/My [Nm] | 75.0 |
| 動的最大モーメント Mz [Nm] | 48.0 |
| 静的最大モーメント Mx/My [Nm] | 150.0 |
| 静的最大モーメント Mz [Nm] | 240.0 |
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。
寸法と最大荷重
荷重線図
寸法と最大荷重
これは、チェンジシステムが正常に機能するために許容されるすべての静荷重の合計値です。
荷重線図
加速度とレバーアームの関数としての最大ハンドリング重量(Mx/Myによる)。この図は技術設計に代わるものではありません。
- Asse X:
- レバーアーム
- Asse Y:
- 重量
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
作動
ロッキング・レバーにより手動操作
作動方式
ヘッドおよびアダプターのロックおよびロック解除は、手動レバーによって行います。
ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。
保証
24 カ月