CWA-064-P
ID 305765
- No. of fluid feed-throughs: 4
- Force Fz max.: 700 N
- Max. total payload: 16 kg
Technical details
| Peso de la pieza recomendado [kg] | 16.0 |
|---|---|
| Precisión de repetición [mm] | 0.01 |
| Peso [kg] | 0.032 |
| Número de pasos neumáticos | 4.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Conexión directa* | PGN-plus 64 |
| Longitud X [mm] | 52.0 |
| Anchura Y [mm] | 36.0 |
| Altura Z [mm] | 10.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 40.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 60.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 40.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 700.0 |
**Téngase en cuenta que las alturas del cabezal de cambio (ZK) y el adaptador de cambio (ZA) son diferentes. La suma representa la altura total de un sistema de cambio acoplado.
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las fuerzas y momentos, que influyen en el sistema de cambio de herramientas, mientras se garantiza el correcto funcionamiento.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Accionamiento
manualmente con una llave Allen, provista por el cliente
Principio de funcionamiento
mediante la rotación del husillo roscado se aprietan o se aflojan las garras de sujeción
Transmisión de medios
Paso neumático integrado
Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.
Material suministrado
Casquillo de centraje para el montaje y la conexión directa
Garantía
24 meses