MWA-030-2P-4E
ID 305642
- Numero dei passaggi fluidi: 2
- Numero dei passanti elettrici: 4
- Carico utile totale max.: 1 kg
Specifiche tecniche
| Peso consigliato di movimentazione [kg] | 1.0 |
|---|---|
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.1 |
| Peso [g] | 16.0 |
| Distanza min./max. nel bloccaggio [mm] | 0.25 |
| Numero dei passaggi fluidi | 2.0 |
| Numero dei passanti elettrici | 4.0 |
| Tensione [V] | 24.0 |
| Corrente max. [A] | 1.0 |
| Disassamento massimo consentito XY [mm] | ± 0.3 |
| Offset angolare max. consentito [°] | ± 0.8 |
| Diametro D [mm] | 30.0 |
| Altezza Z [mm] | 5.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 1.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 1.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 0.75 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutti i carichi che possono agire sul sistema di cambio senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
Manuale
Principio di funzionamento
Ruotando la leva manuale si bloccano e sbloccano la testa e l'adattatore
Trasmissione fluidi
Passanti pneumatici ed elettrici integrati
Corpo
Acciaio inossidabile
La fornitura comprende
Passanti elettrici, guarnizioni OR per passanti pneumatici e minuteria per il fissaggio
Garanzia
24 mesi