SWA-022-000-000
ID 1326013
- Max. celkové užitečné zatížení: 25 kg
Technické údaje
| Empfohlenes Handlinggewicht [kg] | 25.0 |
|---|---|
| Moment Mx max. [Nm] | 169.5 |
| Moment My max. [Nm] | 169.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 230.0 |
| Verriegelungskraft [N] | 2300.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.0152 |
| Eigenmasse [kg] | 0.55 |
| Max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 2.0 |
| Luftanschlussgewinde Pneumatikdurchführung | 6x G3/8" |
| Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln | M5 |
| Max. zul. XY-Achsversatz [mm] | 0.9 |
| Max. zul. Winkelversatz [°] | 0.8 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.9 |
| Durchmesser D [mm] | 118.0 |
| Höhe Z [mm] | 27.1 |
| Anschraubbild | K/J |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen, die auf das Wechselsystem wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
über Kolben betätigte Kugeln zur Verriegelung
Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage