arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-R32-K Illustrazione simile

SWO-R32-K

Modulo elettrico passante

ID 9941387

Disponibile in magazzino
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: R32, Master di cambio rapido, Lato master

  • Numero dei passanti elettrici: 32
Adatto a Master di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Segnale
Peso [kg] 0.33
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP65 (solo se collegato)
Numero di contatti pin 32.0
Corrente nominale [A] 3.0
Corrente alternata [V AC] 250.0
Collegamento elettronica Connettore a baionetta Amphenol PT, 36 poli
Presa di collegamento elettrico Radiale
Proprietà speciali -

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.