arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FTD-Nano-17-T SI-16-0.1 Illustrazione simile

FTD-Nano-17-T SI-16-0.1

Sensore della coppia di forza
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Sensore della coppia di forza FT, Dimensioni: Nano17-Titan

  • Analisi tramite: DAQ
  • Range di misurazione Fx, Fy : ± 16 N
  • Range di misurazione Fz: ± 28.2 N
  • Range di misurazione Mx, My: ± 0.1 Nm
  • Range di misurazione Mz: ± 0.1 Nm
Analisi tramite DAQ
Peso [kg] 0.01
Calibrazione SI-16-0.1
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 16
Range di misurazione Fz [N] ± 28.2
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 0.1
Range di misurazione Mz [Nm] ± 0.1
Sovraccarico Fx, Fy [N] ± 160
Sovraccarico Fz [N] ± 310
Sovraccarico Mx, My [Nm] ± 1
Sovraccarico Mz [Nm] ± 1.2
Frequenza di risonanza Fx, Fy, Mz [Hz] 3000.0
Frequenza di risonanza Fz, Mx, My [Hz] 3000.0
Risoluzione Fx, Fy [N] 0.003
Risoluzione Fz [N] 0.003
Risoluzione Mx, My 0.02
Risoluzione Mz 0.015
Diametro D [mm] 17.0
Altezza Z [mm] 14.5
Versione DAQ
Prestare attenzione che le dimensioni, il peso morto e la frequenza di risonanza delle versioni di protezione IP sono diverse dalla versione di base.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Meetnauwkeurigheid
< 1% van de bovenste grenswaarde van het meetbereik bij 22 °C

Bescherming tegen spatwater
IP60, 65, 68 beschikbaar als optie

Behuizing
Aluminium en roestvaststaal

Garantie
twaalf maanden