arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FTD-Omega85 SI-1900-80 類似のイラスト

FTD-Omega85 SI-1900-80

力/トルクセンサー
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
力/トルクセンサー FT, サイズ: Omega85

  • 評価: DAQ
  • 測定レンジ Fx、Fy : ± 1900 N
  • 測定レンジ Fz: ± 3800 N
  • 測定レンジ Mx、My: ± 80 Nm
  • 測定レンジ Mz: ± 80 Nm
評価 DAQ
重量 [kg] 0.658
較正 SI-1900-80
測定レンジ Fx、Fy  [N] ± 1900
測定レンジ Fz [N] ± 3800
測定レンジ Mx、My [Nm] ± 80
測定レンジ Mz [Nm] ± 80
過負荷 Fx, Fy [N] ± 13000
過負荷 Fz [N] ± 27000
過負荷 Mx、My [Nm] ± 500
過負荷 Mz [Nm] ± 610
共振振動数 Fx、Fy、Mz [Hz] 2100.0
共振振動数 Fz、Mx、My [Hz] 3000.0
解像度 Fx、Fy [N] 0.285
解像度 Fz [N] 0.423
解像度 Mx、My 0.015
解像度 Mz 0.009
D 径 [mm] 85.0
高さ Z [mm] 33.4
DAQ バージョン あり
寸法、IP 保護バージョンの寸法、自重、および共振周波数は、基本バージョンとは異なりますのでご注意ください。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満

飛沫保護
IP 60、65、68 が選択可能

ハウジング
アルミニュームとステンレススチール

保証
12 カ月