FT
Kraft-Momenten-Sensor
Starrer 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor zum präzisen Messen in alle sechs Freiheitsgrade
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Múltiples tamaños
con diferentes rangos de medición - El sensor realiza mediciones en los seis grados de libertad
fuerzas y momentos - Rotación y translación del sistema de coordenadas
en las tres direcciones - Compensación de temperatura integrada
para garantizar una precisión de medición definida - Máxima sencillez en la integración al proceso
gracias a una sencilla compatibilidad de interfaces - Diseño robusto
mediante un gran margen de sobrecarga, para una larga vida útil - Clase de protección IP
IP60, 65, 68 disponible de manera opcional
Opciones e información especial
- Sensor de fuerza/par de seis ejes
Los extensímetros de resistencia eléctrica de silicona (DMS) miden las cargas reunidas en todos los grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Mx, My y Mz). Las señales del DMS se amplifican en el sensor. Debido a su tamaño, la placa del amplificador de las series Nano y Mini no se ubica en el sensor, sino en la fuente de alimentación (IFPS). - Cables de sensor
El cable maestro de los sensores Nano y Mini está conectado directamente al sensor. A partir del tamaño Gamma, la línea del sensor se puede conectar al enchufe del sensor. El cable del sensor altamente flexible protege las señales del sensor contra campos eléctricos y cargas mecánicas.