arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
OPR-221-P05-S Illustrazione simile

OPR-221-P05-S

ID 321526

Tempo di consegna su richiesta
Sensore anticollisione e di sovraccarico OPR, Dimensioni: 221, con ritorno a molla, Ripristino: automatisch, Versione con protezione contro gli spruzzi d'acqua

  • Deviazione rotatoria: ± 20 °
  • Forza Fd max.: 14000 N
  • Forza di sgancio molla: 767 N
  • Classe di protezione IP: 65
軸方向偏差 [mm] 16.0
角偏向 [°] ± 8
偏差、旋回 [°] ± 20
最小始動トルク、旋回 Mx、My [Nm] 549.0
最小起動トルク、回転 Mz [Nm] 337.2
最小トリガー力、軸方向 Fd [N] 3835.0
最大力 Fd [N] 14000.0
スプリングをトリガーするのに必要な力 [N] 767.0
スプリングリリーストルク、アンギュラー [Nm] 109.0
スプリングリリーストルク、旋回 [Nm] 55.2
最小供給電圧 [V] 10.0
最大供給電圧 [V] 30.0
繰り返し精度 [mm] ± 0.025
応答性 [mm] 0.5
繰り返し精度、回転操作 [min] 5.0
最低作動圧力 [bar] 1.4
最大作動圧 [bar] 5.9
重量 [kg] 11.7
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
D 径 [mm] 220.0
高さ Z [mm] 118.1
モーメント Mx 最大 [Nm] 2000.0
トルク My 最大 [Nm] 2000.0
モーメント Mz最大 [Nm] 1500.0
耐飛沫バージョン あり

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
内蔵シリンダーピストン

納品内容
注文品のバリアントには衝突・過負荷センサー、電気接続用エレメント、安全情報が含まれています。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月