AGE-XY-063-P
补偿单元 XY
ID 324464
Alternative products:
补偿单元 XY AGE-XY, 尺寸: 063, 带锁定
- XY 补偿: ± 3 mm
- 工件重量: 9 kg
- 建议的搬运重量位置存储: 1.8 kg
- 旋转位移: ± 12 °
- 位置存储活塞力: 235 N
- 力 Fz max.: 450 N
- 力 Fd 最大: 2600 N
Technical details
| XY 补偿 [mm] | ± 3 |
|---|---|
| 旋转位移 [°] | ± 12 |
| 建议搬运重量,垂直 [kg] | 9.0 |
| 建议搬运重量,水平 [kg] | 6.0 |
| 建议的搬运重量位置存储 [kg] | 1.8 |
| 锁紧力 [N] | 370.0 |
| 最大锁定负载力 [N] | 200.0 |
| 位置存储活塞力 [N] | 235.0 |
| 最大径向力,位置存储 [N] | 50.0 |
| 旋转力矩位置行程 [Nm] | 1.7 |
| 最大距离偏移力 Z [mm] | 160.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.5 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.1 |
| 机械人侧连接 | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| 重量 [kg] | 0.85 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 直径 D [mm] | 80.0 |
| 高度 Z [mm] | 56.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 26.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 26.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 6.0 |
| 力 Fz max. [N] | 450.0 |
| 最大力 Fd [N] | 2600.0 |
寸法と最大荷重
機能チャート
荷重チャート
寸法と最大荷重
この値は、補正ユニットに作用させることができる全トルクおよび負荷 (加速に要する力およびトルク、プロセスに要する力など) の最大合計です。トラブルなく機能させるために遵守する必要があります。
機能チャート
荷重チャート
水平用途の有効荷重の関数としての許容重心の位置。質量の高い方の値はセンターロックに対して有効で、質量の低い方の値は ポジション保存用です。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
ガイドシステム
堅牢なスライドガイド
モニター
マグネットスイッチで
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品
納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月