arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMRS HSK 50 유사 그림

KMRS HSK 50

냉각수 튜브 키

ID 9799152

Disponibile in magazzino
KMRS HSK 50, 냉각수 튜브 키
  • 인터페이스용: HSK 50
  • 지름: 10 mm
인터페이스용 HSK 50
D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 15.0
L1 [mm] 120.0
중량 [kg] 0.058