WEL S HSK-A 63 Ø6x100
Držáky koncové frézky WELDON
ID 23000633
WEL S HSK-A 63 Ø6x100, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON Slim
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
|---|---|
| Řada | WELDON Slim |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 24.0 |
| D6 [mm] | 20.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 36.5 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M6 |
| G1 | M6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.895 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB a DIN 1835E/6359HE
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání