arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80 Illustration similar

CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80

Heat shrinking toolholder

ID 26002855

CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C8
  • Clamping diameter: 12 mm
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 150 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C8
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 150.0
Peso [kg] 1.0
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta