CELSIO SK 40 Ø6x80
Mandrino termoretraibile
ID 208340
CELSIO SK 40 Ø6x80, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 20 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | SK 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta