arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MES CF HSK-A 63 Ø16x75 Similar a la imagen

MES CF HSK-A 63 Ø16x75

Portaherramientas de fresado de superficies

ID 1314339

Plazo de entrega bajo petición
MES CF HSK-A 63 Ø16x75, Portaherramientas
  • Portaherramientas de fresado de superficies
  • Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M8
  • Longitud de proyección: 75 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye perno de apriete
Technology Face mill arbors
Series Face mill arbors
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 16 mm
Thread tightening bolt G M8
D2 [mm] 38.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 75 mm / 3.0"
L4 [mm] 49.0
L11 [mm] 17.0
Weight [kg] 1.14
Cool Flow variant yes

Version
For mounting cutters with crosswise slot

Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool

Scope of delivery
Includes tightening bolt

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request