arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 25 HSK-A 80x160 Illustrazione simile

ER 25 HSK-A 80x160

Porta pinze ER

Ident.-Nr. 23000414

ER 25 HSK-A 80x160, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: HSK-A 80
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Technologie Kleštinový upínač ER
Řada Kleštinový upínač ER
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 80
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací velikost ER ER 25
Min. upínací průměr D1 [mm] 1.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 160 mm / 6.3"
Projekční délka L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 134.0
G M18x1.5
Vlastní hmotnost [kg] 2.22
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání