ER32 JIS-BT50x70
ER-spankoppen
ID 23001320
ER32 JIS-BT50x70, Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
- Uitstekende lengte: 70 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | ER-spankoppen |
|---|---|
| Reeksen | ER-spankoppen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER-klemformaat | ER 32 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 2.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 70 mm / 2.8" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 32.0 |
| Gewicht [kg] | 3.89 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar