ER 32 P CAT 40x4"
ER Precision collet chuck
ID 1349019
ER 32 P CAT 40x4", Toolholders
- ER Precision collet chuck
- Series: ER Precision collet chuck
- Toolholder interface: CAT 40
- Projecting length: 101.6 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Přesná upínací kleština ER |
|---|---|
| Řada | Přesná upínací kleština ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
| Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
| Upínací velikost ER | ER 32 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 2.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D3 [mm] | 52.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 101,6 mm / 4.0" |
| Projekční délka L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 82.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.68 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání