arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 32 P HSK-A 63x100 Similar a la imagen

ER 32 P HSK-A 63x100

Collet chuck de precisión ER

ID 1349227

Disponible
ER 32 P HSK-A 63x100, Portaherramientas
  • Collet chuck de precisión ER
  • Serie: Collet chuck de precisión ER
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chuck de precisión ER
Serie Collet chuck de precisión ER
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Tamaño de sujeción ER ER 32
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 2.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
D3 [mm] 50.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
Longitud de proyección L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 74.0
G M24x1.5
Peso [kg] 1.39
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta