arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 32 P JIS-BT 40x130 類似のイラスト

ER 32 P JIS-BT 40x130

ER 精密コレットチャック

ID 1474376

Delivery time on request
ER 32 P JIS-BT 40x130, ツールホルダー
  • ER 精密コレットチャック
  • シリーズ: ER 精密コレットチャック
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
  • 突出長さ: 130 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
テクノロジー ER 精密コレットチャック
シリーズ ER 精密コレットチャック
ツールバーインターフェース JIS-BT 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER クランプのサイズ ER 32
最小クランプ径 D1 [mm] 2.0
最大クランプ径 D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 130 mm / 5.1"
突出長さ L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 103.0
G M24x1.5
重量 [kg] 1.95
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。