arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50 類似のイラスト

TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50

多角形ツールホルダー

ID 225781

在庫品薄
TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: SK 30
  • クランプ径: 1.5 mm
  • 突出長さ: 50 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース SK 30
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD
クランプ径 D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.9
重量 [kg] 0.25
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。