TRIBOS-R SK 40 Ø32x105
多角形ツールホルダー
ID 235248
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
TRIBOS-R SK 40 Ø32x105, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-R
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 32 mm
- 突出長さ: 105 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 350 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-R |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 67.0 |
| D3 [mm] | 70.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 105 mm / 4.1" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 85.9 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 350.0 |
| 重量 [kg] | 1.6 |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。