arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55 Ilustração semelhante

TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 1355405

TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-RM
  • Interface do porta-ferramentas: HJND 21
  • Diâmetro de fixação: 10 mm
  • Comprimento de projeção: 55 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,01 mm de 4 x D
  • Grau de balanceamento: Desbalanceamento residual 2 gmm/kg
  • Min. torque: 27 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース HJND 21
クランプ径 D1 10 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 35.0
D4 [mm] 40.0
D5 [mm] 50.0
L [mm] 88.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 43.0
L6 [mm] 48.0
G M22x1.5
最小トルク [Nm] 27.0
レンチサイズ A/F 32.0
最大許容締め付けトルク [Nm] 40.0

バージョン
次のリダクションインサートは、横方向の接合に適した代替品です。TRIBOS-RMSRE SO 25(1351507)

振れ精度
4 x D で ≤ 0.01 mm

バランスグレード
残余不均衡 2 gmm/kg

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
Ø 7 - Ø 9 の最小クランプ深さは 25 mm で Ø 10 - Ø 12 の最小クランプ深さは29 mm です
最大クランプ深さは 88 mm です

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。