TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø5x50
Polygonale gereedschapshouders
ID 226002
TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø5x50, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 32
- Klemdiameter: 5 mm
- Uitstekende lengte: 50 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 6 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 32 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| Klemdiameter D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Met schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar