arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S HSK-A 40 Ø20x90 Illustration similar

TRIBOS-S HSK-A 40 Ø20x90

Polygonal toolholders

ID 205106

Low stock
TRIBOS-S HSK-A 40 Ø20x90, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-S
  • Toolholder interface: HSK-A 40
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 90 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 150 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-S
Attacco portautensile HSK-A 40
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 70.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 150.0
Peso [kg] 0.5
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta