arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL SK 50 Ø10x63 類似のイラスト

WEL SK 50 Ø10x63

WELDON エンドミルホルダー

ID 263584

WEL SK 50 Ø10x63, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON
  • ツールバーインターフェース: SK 50
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 63 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: WELDON クランプねじが含まれます
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas SK 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 43.9
G1 M10
Peso [kg] 3.0
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta