KSC3-K 160-480
Morsa base
ID 1514297
Morsa a serraggio semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Corpo base nichelato
- Predisposto per VERO-S
- Standard
- Dimensioni: 160 x 480 x 70 mm
- Forza di serraggio max.: 50 kN
- Coppia max.: 175 Nm
- Peso: 35 kg
Specifiche tecniche
| Width of the clamping vise [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 50.0 |
| Max. torque [Nm] | 175.0 |
| Weight [kg] | 35.0 |
Scope of delivery
Vise, operating manual; without system jaws