ROTA TB 630-325 Z510-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce
ID 818122
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 325 mm
- Supporto del mandrino: Z510
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Corsa per griffa: 10 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 280 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Numero di giri max.: 1000 1/min
- Peso: 415 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z510 |
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 1000.0 |
| Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 10.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] | 44.2 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 29.1 |
| Peso [kg] | 415.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- yellow
-
SP-WB 630
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%