arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3

ROTA THW3

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Autocentrante a 3 griffe a tenuta stagna per cilindri a corsa standard. Grazie al sistema a tenuta stagna brevettato, si ottengono intervalli di manutenzione fino a 20 volte più lunghi.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Abgedichtetes Kraftspannfutter
    Für deutlich längere Wartungsintervalle
  • Permanente Fettdauerschmierung
    Für konstant hohe Spannkräfte
  • Komfortables Backenschnellwechselsystem
    Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten
  • Große Futterbohrung
    Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser
  • Hoher Wirkungsgrad des Ringkolbensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit
    Nur einmaliges Ausdrehen der Aufsatzbacken notwendig
  • Modulares Schutzbüchsensystem
    Durch auswechselbare Schutzbüchsen optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
  • Gerade verzahnte Grundbacken GBK
    Kompatibel zu ROTA THW plus, ROTA-G und System „R“ (Reishauer)
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • Komplett abgedichtetes Backenschnellwechselfutter mit Dauerschmierung für konstante Spannkräfte
    Konstante Spannkräfte, minimaler Wartungsaufwand sowie eine hohe Energieeffizienz, und das alles bei einem Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem – genau das verspricht das neue ROTA THW3. Ein patentiertes Dichtsystem an den Schubbacken sowie am Ausklinkmechanismus verhindert, dass Fett ausgespült wird und Spannkraft schleichend verloren geht. Zusätzlich verhindert die Abdichtung, dass feine Späne oder Schmutz in den Futterkörper eindringen, was dieses Futter noch breiter einsetzbar macht.
  • Das integrierte Backenschnellwechselsystem sowie modular auswechselbare Schutzbüchsen ermöglichen dem Anwender, das Futter schnell und einfach an neue Spannaufgaben anzupassen. Insbesondere bei kleinen Losgrößen ein nicht unerheblicher Produktivitätsbooster. Bestehende Backen des Vorgängers ROTA THW plus, sowie ROTA THW können 1:1 in der neuen Generation verwendet werden.