arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA 2B

ROTA 2B

Placas de torno acionadas sem furo de passagem
Placa leve de 2 castanhas para torno com curso da castanha longo e, ao mesmo tempo, alta força de fixação e passagem de mídia pré-instalada. Particularmente adequado para fixação de acessórios.

Vantagens – Seus benefícios

  • Placa acionada com gancho de cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
    Permite excelentes resultados de usinagem
  • Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
    Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação
  • Suporte de castanha ideal para fixação O.D. e I.D. devido a uma guia de castanha base muito longa
    Permite altas forças de fixação com longa vida útil
  • Sistema de lubrificação otimizado
    Forças de fixação consistentemente altas garantidas
  • Maior curso da castanha com alta força de fixação da castanha
    Fixação confiável e variável de peças sobre contornos de interferência
  • Passagem de meios (lubrificante de refrigeração ou ar) como opção integrada no corpo da placa
    Flexibilidade dependendo da aplicação
  • Design de baixa altura
    Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema
  • Castanhas base com serrilhas finas ou lingueta e ranhura como padrão
    Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor
  • Baixo peso da placa
    As operações rápidas de aceleração e desaceleração reduzem os tempos de ciclo
  • Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
    Garante uma longa vida útil

Opções e informações especiais

  • Placa de torno robusta de 2 castanhas com curso longo e força de fixação máxima simultânea
    A placa de 2 castanhas ROTA 2B da SCHUNK é particularmente adequada para fixar peças nas quais um grande contorno de interferência deve ser fixado (por exemplo, para peças de montagem). A placa de torno consegue isso combinando um longo curso da castanha com forças máximas de fixação.
  • As roscas de montagem padrão permitem muitas maneiras de montar os batentes ou consoles da peça. Raspadores de latão ajustáveis vedam as castanhas base e oferecem uma excelente proteção contra água e sujeira. O baixo desgaste daí resultante garante uma longa vida útil da placa.