arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MGT-IC Ø800 Abbildung ähnlich

MGT-IC Ø800

MAGNOS für Drehanwendungen

ID 1311856

Delivery time on request
Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo
  • Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten
  • Abmessungen: Ø800 x 142 mm
  • Anzahl Pole: 18 (T-Nut 10H8)
  • Max. Haltekraft: 160 N/cm²
  • Max. Drehzahl: 500 1/min
  • Min. Spanndurchmesser: 250 mm
  • Max. Spanndurchmesser: 800 mm
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 460 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Anschluss: 7-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 67
ØAD [mm] 800.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 160.0
Anzahl Pole 18.0
Anschluss 7-PIN
Anzahl Kanäle 3.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Max. Drehzahl [1/min] 500.0
Gewicht [kg] 460.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen