arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPEEDY BAT

SPEEDY BAT

Élévateur magnétique sur batterie pour le levage horizontal des pièces
Appareil de levage magnétique électropermanent alimenté par batterie, doté d'une force de maintien élevée et d'une grande fiabilité de processus.

Avantages - Vos bénéfices

  • Connexion électrique requise uniquement pendant le processus de charge
    Flexibilité maximale
  • Cosse de charge avec détecteur de proximité pour éviter toute désactivation accidentelle
    La commande de démagnétisation ne peut être activée que lorsque la pièce est déposée en toute sécurité.
  • Technologie électro-permanente de pointe pour l'alimentation en énergie en une impulsion pour la magnétisation/démagnétisation
    La force des aimants permanents permet de manipuler la charge de manière fiable, même sans alimentation électrique.
  • Télécommande manuelle incluse dans l'étendue de la livraison
    Ergonomie et contrôle maximum lors du déplacement des pièces
  • Grande résistance à la chaleur
    Fonctionnement sûr du dispositif de levage jusqu'à 80 °C

Options et informations particulières

  • Lève-personne magnétique flexible d'une grande fiabilité
    L'élévateur magnétique électropermanent SPEEDY BAT a été développé pour soulever des pièces plates avec la plus grande fiabilité. Il est très polyvalent, car il ne nécessite aucune connexion électrique, sauf pour la recharge. Grâce à la batterie fournie en standard, il est possible d'effectuer jusqu'à 700 opérations de magnétisation et de démagnétisation.